Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
A-LT-SFT-M12X1.75X100-OH4
Codice componente
|
---|
A-LT-SFT-M12X1.75X100-OH4 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Nominal | Pitch, Number of Threading (mm) | L (mm) | Accuracy | Length under neck (mm) | Shank diameter (mm) | Number of Grooves | Thread Length (mm) | Shank Square Part (width) (mm) | Shank Square Part (length) (mm) | Tool No. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
37.47 € | 1 | 6 giorni | M12 | 1.75 | 100 | OH4 | 48 | 8.5 | 3 | 21 | 6.5 | 9 | 8326260 |
Loading...
Screw Types | Tipo metrico | Chamfer threads | 2.5P | Tool Material Type | Acciaio rapido sinterizzato |
---|---|---|---|---|---|
Work material | Acciaio a basso contenuto di carbonio (contenuto di carbonio inferiore allo 0.25%) / Acciaio a contenuto di carbonio medio (contenuto di carbonio inferiore 0.25–0.45%) / Acciaio ad alto contenuto di carbonio (contenuto di carbonio superiore allo 0.45%) / Acciaio legato (SCM) / Acciaio inox (JIS-SUS) / Acciaio per utensili (Prima della tempra SKD) / Pezzo fuso in acciaio (SC) / Ghisa duttile (FCD) / Rame (Cu) / Ottone (Bs) / Ghisa e ottone (BsC) / Bronzo (Pb) / Materiale rotolo di alluminio (AL) / Lega di alluminio fuso (AC, ADC) / Lega di magnesio (MC) / Lega di zinco fuso (ZDC) | Tap Type | Maschio a spirale | Hole type | Per foro cieco |
Coating Y/N | Disponibile | Coating Type | Altro | Torsional Angle(°) | 45 |
Protrusion | NA | Coating Details | V coated |
Si trova sulla pagina di Serie di maschi modello A, maschio a spirale, gambo lungo, A-LT-SFT, il codice articolo è il seguente: A-LT-SFT-M12X1.75X100-OH4.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto A-LT-SFT-M12X1.75X100-OH4.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Nominal
Pitch, Number of Threading(mm)
L(mm)
Accuracy
Length under neck(mm)
Shank diameter(mm)
Number of Grooves
Thread Length(mm)
Shank Square Part (width)(mm)
Shank Square Part (length)(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
A-LT-SFT-M10X1.25X100-OH3 |
A-LT-SFT-M10X1.25X150-8-STD |
A-LT-SFT-M10X1.25X150-OH3 |
A-LT-SFT-M12X1.75X150-10-STD |
A-LT-SFT-M12X1.75X150-OH4 |
A-LT-SFT-M12X1.75X200-10-STD |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Nominal | Pitch, Number of Threading (mm) | L (mm) | Accuracy | Length under neck (mm) | Shank diameter (mm) | Number of Grooves | Thread Length (mm) | Shank Square Part (width) (mm) | Shank Square Part (length) (mm) | Tool No. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32.44 € | 1 | 6 giorni | M10 | 1.25 | 100 | OH3 | 41 | 7 | 3 | 15 | 5.5 | 8 | 8326244 | ||
48.74 € | 1 | 6 giorni | M10 | 1.25 | 150 | OH4 | 60 | 8 | 3 | 15 | 6 | 9 | 8326529 | ||
44.46 € | 1 | 6 giorni | M10 | 1.25 | 150 | OH3 | 41 | 7 | 3 | 15 | 5.5 | 8 | 8326245 | ||
57.02 € | 1 | 6 giorni | M12 | 1.75 | 150 | OH4 | 60 | 10 | 3 | 21 | 8 | 11 | 8326531 | ||
52.31 € | 1 | 6 giorni | M12 | 1.75 | 150 | OH4 | 48 | 8.5 | 3 | 21 | 6.5 | 9 | 8326261 | ||
67.89 € | 1 | 6 giorni | M12 | 1.75 | 200 | OH4 | 80 | 10 | 3 | 21 | 8 | 11 | 8326532 |