Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
AC66 |
AC68 |
AC88 |
AC1010 |
AC1012 |
AC1014 |
AC106 |
AC108 |
AC512 |
AC514 |
AC612 |
AC614 |
AC810 |
AC812 |
AC814 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Width (mm) | Number of flutes | |
---|---|---|---|---|---|---|
459.98 € | 1 | 8 giorni | 6 | 6 | ||
459.98 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 6 | 8 | |
459.98 € | 1 | 8 giorni | 8 | 8 | ||
459.98 € | 1 | 8 giorni | 10 | 10 | ||
459.98 € | 1 | Disponibile | 12 giorni | 10 | 12 | |
459.98 € | 1 | 8 giorni | 10 | 14 | ||
459.98 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 10 | 6 | |
459.98 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 10 | 8 | |
459.98 € | 1 | 8 giorni | 5 | 12 | ||
459.98 € | 1 | 8 giorni | 5 | 14 | ||
459.98 € | 1 | 8 giorni | 6 | 12 | ||
459.98 € | 1 | 8 giorni | 6 | 14 | ||
459.98 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 8 | 10 | |
459.98 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 8 | 12 | |
459.98 € | 1 | 8 giorni | 8 | 14 |
Loading...
Overall Length(mm) | 30000 | Thickness(mm) | 0.9 | Material | Bimetal |
---|
Configura
Proprietà di base
Width(mm)
Number of flutes
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali