Codice articolo del costruttore: SKROS-205-50-25-280
Marca: YAMATO SEITOSYO
Prezzo: 63.55 €
Tempi di consegna: 8 giorni
Dimensioni delle particelle: 280 #
Lunghezza complessiva L: 205 mm
Larghezza W: 50 mm
Spessore T: 25 mm
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
SKROS-205-50-25-280
Codice componente
|
---|
SKROS-205-50-25-280 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Dimensioni delle particelle (#) | Lunghezza complessiva L (mm) | Larghezza W (mm) | Spessore T (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
63.55 € | 1 | 8 giorni | 280 | 205 | 50 | 25 |
Loading...
Tipo prodotto | Mola a olio |
---|
Si trova sulla pagina di Pietra da cote rosa, il codice articolo è il seguente: SKROS-205-50-25-280.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto SKROS-205-50-25-280.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Dimensioni delle particelle(#)
Lunghezza complessiva L(mm)
Larghezza W(mm)
Spessore T(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
SKROS-100-25-13-280 |
SKROS-100-25-13-600 |
SKROS-150-50-25-1000 |
SKROS-150-50-25-280 |
SKROS-150-50-25-600 |
SKROS-205-50-25-600 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Dimensioni delle particelle (#) | Lunghezza complessiva L (mm) | Larghezza W (mm) | Spessore T (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22.63 € | 1 | 5 giorni | 280 | 100 | 25 | 13 | ||
21.12 € | 1 | 8 giorni | 600 | 100 | 25 | 13 | ||
57.42 € | 1 | 5 giorni | - | 150 | 50 | 25 | ||
57.03 € | 1 | 5 giorni | 280 | 150 | 50 | 25 | ||
57.56 € | 1 | 5 giorni | 600 | 150 | 50 | 25 | ||
63.55 € | 1 | 5 giorni | 600 | 205 | 50 | 25 |