Tenaglie VVF P-59-175 (Codici componente)

Tenaglie VVF P-59-175

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • Sconto volumi elevati
Joint blade type pliers that can cut VVF cable 2.0 mm x 3 cores with ease.
[Features]
· A cutting blade for binding wires is attached at the base of the blade.
* Cut the iron binding wire with the cutting blade dedicated for binding wires.
* Cutting with other sections may damage the blade.
· Recommended product for the Electrical Worker Proficiency Test.
· Elastomer grip.
[Applications]
· Ideal for various types of manual work.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

P-59-175

Codice componente
P-59-175
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHS

70.79 €

1 Disponibile 6 giorni 10

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Category Pinze Plier Type Pinze Overall Length(mm) 201.5
Copper Wire Cutting Performance(φ/mm) 2.6 Stranded Wire Cutting Ability(φ/mm) 5 VA (VVF) Wire Cutting Capacity(φ/mm) 2.0 × 3 core
Single Product/Set Classification Single Item Hardness HRC (Blade) 58 Main body: option Main Body
Weight(g) 245 Supplementary explanation Please cut the iron binding wire at the cutting sections specialized for binding wires. Cutting at other sections will damage the blade. RoHs Compatible Product

Si trova sulla pagina di Tenaglie VVF P-59-175, il codice articolo è il seguente: P-59-175.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto P-59-175.

Supporto tecnico