Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
VCIM-2025 |
VCIM-2540 |
VCIM-3035 |
VCIM-3560 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | A (mm) | B (mm) | Mass (kg) | Mass (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,085.61 € | 1 | 6 giorni | 250 | 200 | 14 | 14000 | ||
1,597.72 € | 1 | 6 giorni | 400 | 250 | 28 | 28000 | ||
1,539.72 € | 1 | 6 giorni | 350 | 300 | 27 | 27000 | ||
2,305.56 € | 1 | 6 giorni | 600 | 350 | 56 | 56000 |
Loading...
C(mm) | 65 | D(mm) | 25 | E(mm) | 20 |
---|---|---|---|---|---|
F(mm) | 20 | Material | FC300 | Parallelism | ±0.01 |
Finishing | Annealing, Black Oxide, Top and Bottom Surface Grinding | Note | The supply air pressure is 0.5 MPa, a vacuum level of -80 kPa or higher is required. | Accessory | Silicon Strap (length of plate circumference), Neolone Strap (double the length of the plate circumference), Countersunk Screw and O Ring x 2 each (VCIM-2540·VCIM-3560) |
Configura
Proprietà di base
A(mm)
B(mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali