Fresa robusta (NSC-6.8)

Fresa robusta NSC-6.8

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • Fresa robusta
  • Fresa robusta

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: NSC-6.8

Marca: NEW STRONG

Prezzo: 354.84

Tempi di consegna: 6 giorni


Dati Tecnici:

Tool Diameter: 6.8 mm

Groove Length: 20 mm

Overall Length: 110 mm

Pilot Hole Dia.: 6 mm


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

NSC-6.8

Codice componente
NSC-6.8
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Tool Diameter
(mm)
Groove Length
(mm)
Overall Length
(mm)
Pilot Hole Dia.
(mm)

354.84 €

1 6 giorni 6.8201106

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Shank Type Punta a gambo dritto work material General steel / Acciaio raffreddato e temperato / Acciaio inox / Ghisa / Alluminio / Rame / Acciaio legato Groove Shape Spirale
Number of flutes 3

Si trova sulla pagina di Fresa robusta, il codice articolo è il seguente: NSC-6.8.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto NSC-6.8.

Tipologia prodotto

Codice componente
NSC-11.8
NSC-12.8
NSC-5.8
NSC-7.8
NSC-8.8
NSC-9.8
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Tool Diameter
(mm)
Groove Length
(mm)
Overall Length
(mm)
Pilot Hole Dia.
(mm)

577.93 €

1 6 giorni 11.83014011

577.96 €

1 6 giorni 12.83014012

314.62 €

1 6 giorni 5.8201005

304.01 €

1 6 giorni 7.8201207

472.43 €

1 6 giorni 8.8201258

407.00 €

1 6 giorni 9.8251309

Supporto tecnico