Stainless Steel TIG Rod TG-309 (TG-309-2.4-5)

Stainless Steel TIG Rod TG-309 TG-309-2.4-5
  • Sconto volumi elevati

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: TG-309-2.4-5

Marca: TASETO

Prezzo: 182.02

Tempi di consegna: 8 giorni


Dati Tecnici:

Pole diameter: 2.4 mm

Current range, lower: 100–200 A


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

TG-309-2.4-5

Codice componente
TG-309-2.4-5
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Pole diameter
(mm)
Current range, lower
(A)

182.02 €

1 Disponibile 8 giorni 2.4100–200

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Type Barra per saldatura Pole length(mm) 1000 JIS Standard YS309 equivalent
AWS Standard ER309 Equivalent Mechanical property: 0.2% yield stress(MPa) 430 (Example) Mechanical property: Tensile strength(MPa) 598 (Example)
Mechanical property: 4D elongation(%) 38.6 (Example) Identification Color End Surface: Black Authorized by the Classification Society of Japan NK、ABS、NV
Amount Of Content 1 Box (5 kg) Applications and Special Features Stainless steel welding material possessing a composition of 25Cr-12Ni. Includes a large amount of Cr and Ni. Used for dissimilar welding of carbon steel/low-alloy steel and stainless steel. Mass(kg) 5

Supporto tecnico