Stainless Steel Wire (Flux Included) GFW309

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
GFW309-1.2-12.5
GFW309-1.6-12.5
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Wire Diameter
(mm)

267.84 €

1 8 giorni 1.2

260.62 €

1 8 giorni 1.6

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Type Filo per saldatura JIS Standard TS309-FB0 equivalent AWS Standard E309T0-1 Equivalent
Mechanical property: 0.2% yield stress(MPa) 452 (Example, JIS standard: -) Mechanical property: Tensile strength(MPa) 603 (example, JIS standard: 550:≤) Mechanical property: 5D elongation(%) 33.0 (example, JIS standard: 25:≤)
Amount Of Content 1 Box (12.5 kg) Applications and Special Features For use when welding dissimilar metals such as stainless steel and carbon steel or low alloy steel, or when welding the first layer of stainless clad steel or stainless steel underlay. Mass(kg) 12.5
Ferrite Quantity: (method) Schaeffler Diagram(%) 13.4 (Example) Ferrite Quantity: (method) DeLong Diagram(FN) 18< (Example) Ferrite Quantity: (method) Ferrite Scope(%) 20 (Example)

Supporto tecnico