Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
912-50 |
914-50 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Thickness (mm) | Tensile Strength | Trusco Code | Mass (g) | Amount Of Content | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.94 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 0.17 | 32N/10mm | 471-0916 | 275 | 1 Roll | |
8.37 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 0.21 | 55N/10mm | 471-0924 | 310 | 1 Roll |
Loading...
Product Type | Nastro adesivo | Color | Base marrone | Width(mm) | 50 |
---|---|---|---|---|---|
Length(m) | 25 | Color Details | Cardboard | Adhesiveness | 3.4N/10mm |
Base Materials | Special Cloth | Adhesive | Rubber-Based | Amount Of Content | 1 Roll |
Configura
Proprietà di base
Thickness(mm)
Tensile Strength
Trusco Code
Amount Of Content
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali