Nastro Washi, nastro Kraft 100

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

100-50

Codice componente
100-50
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Amount Of Content

6.72 €

1 Disponibile 6 giorni 1 Roll

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Type Nastro adesivo Color Base marrone Width(mm) 50
Length(m) 50 Thickness(mm) 0.125 Color Details Cardboard
Adhesiveness 4.0N/10mm Tensile Strength 46N/10mm Trusco Code 471-0801
Base Materials Craft Paper Adhesive Rubber-Based Mass(g) 280
Amount Of Content 1 Roll

Si trova sulla pagina di Nastro Washi, nastro Kraft 100, il codice articolo è il seguente: 100-50.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 100-50.

Supporto tecnico