Nastro Washi, nastro Kraft

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

113-50

Codice componente
113-50
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Amount Of Content

6.60 €

1 Disponibile 6 giorni 1 Roll

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Type Nastro adesivo Color Base marrone Width(mm) 50
Length(m) 50 Thickness(mm) 0.13 Color Details Cardboard
Adhesiveness 3.5N/10mm Tensile Strength 49N/10mm Trusco Code 471-0827
Base Materials Polyethylene, Craft Paper Adhesive Rubber-Based Mass(g) 290
Amount Of Content 1 Roll

Si trova sulla pagina di Nastro Washi, nastro Kraft, il codice articolo è il seguente: 113-50.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 113-50.

Supporto tecnico