Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
MMEM58A-80 |
MMEM58A-150 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Particle Size (#) | Number of blades (sheet) | JAN Code | Trusco Code | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.61 € | 5 | Disponibile | 9 giorni | 80 | 48 | 4582260080290 | 474-0297 | |
8.61 € | 5 | Disponibile | 6 giorni | 150 | 56 | 4582260080320 | 474-0220 |
Loading...
Type | Disco multi-lama | work material | General steel / Acciaio inox / Acciaio legato / Ghisa / Materiale rame / Alluminio / Plastica | Outer diameter Dimensions(mm) | 58 |
---|---|---|---|---|---|
Inner Diameter Dimension(mm) | 9.6 | abrasive grain | A grana abrasiva | Blade length(mm) | 15 |
Max. Rotational Speed(rpm) | 20000 | Maximum operating rotation speed | 60.7m/s(3642m/min) | Number Contained In A Packet | 5 |
Mass(g) | 17 |
Configura
Proprietà di base
Particle Size(#)
Number of blades(sheet)
JAN Code
Trusco Code
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali