Carta disco - New Esper (alundum) (Codici componente)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
MMEN100-40
MMEN100-60
MMEN100-80
MMEN100-100
MMEN100-120
MMEN100-150
MMEN100-180
MMEN100-240
MMEN100-320
MMEN100-400
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Particle Size
(#)
JAN Code Trusco Code Mass
(g)

10.96 €

5 6 giorni 404582260080429474-041685

10.88 €

5 6 giorni 604582260080436474-043274

10.83 €

5 6 giorni 804582260080443474-044168

10.82 €

5 6 giorni 1004582260080450474-035166

10.80 €

5 6 giorni 1204582260080467474-036064

10.80 €

5 6 giorni 1504582260080474474-037864

10.80 €

5 6 giorni 1804582260080481474-038664

10.80 €

5 6 giorni 2404582260080498474-039464

10.80 €

5 6 giorni 3204582260080504474-040864

10.80 €

5 6 giorni 4004582260080511474-042464

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Type Disco multi-lama work material General steel / Acciaio inox / Acciaio legato / Ghisa / Materiale rame / Alluminio / Plastica Outer diameter Dimensions(mm) 100
Inner Diameter Dimension(mm) 16 abrasive grain A grana abrasiva Blade length(mm) 20
Max. Rotational Speed(rpm) 13000 Maximum operating rotation speed 72m/s(4300m/min) Number of blades(sheet) 78
Number Contained In A Packet 5

Supporto tecnico