CAT'S EYE (tipo CEO)

CAT'S EYE (tipo CEO)
[Features]
· Attach to the tool post and machine by rotating the workpiece.
· A diamond tip is mounted to the tip of the tool, enabling the finishing of high-hardness materials.
· The tip is a throwaway type and the consumables can be easily replaced.
[Applications]
· For finish machining of hardened materials.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
CEO4D1L-S25
CEO4D1R-S25
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Selfishly Trusco Code

2,468.94 €

1 13 giorni Left486-0501

2,468.94 €

1 13 giorni Right486-0535

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Shank size(mm) 25 Workpiece Hardness HRC40~60 Mass(g) 1000

Supporto tecnico