Tagliatubi tipo a cricchetto (con avanzamento automatico)

Tagliatubi tipo a cricchetto (con avanzamento automatico)
  • Sconto volumi elevati
[Features]
· The built-in spring achieves automatic feed function, improving working efficiency.
· Has amazing cutting speed and cuts even tubes that are not perfectly circular by automatically matching their shape.
[Applications]
· For cutting copper, steel, aluminum, brass and rigid PVC pipes.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
TTCR-322C
TTCR-322T
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Standard replacement blade JAN Code Trusco Code

64.46 €

1 Disponibile 6 giorni GFC-15NC4989999322781489-0671

75.55 €

1 Disponibile 6 giorni GFC-15NT4989999322798489-0680

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Type Tagliatubi Cutting Performance mm 3~22 Cutting Capacity inch 1/8~7/8
Maximum Thickness(mm) 3 Overall Length(mm) 188 Specifications · Ratchet type · Handle type
Mass(g) 270

Supporto tecnico