Tagliatubi (con funzione di avanzamento automatico)

Tagliatubi (con funzione di avanzamento automatico)
  • Sconto volumi elevati
[Features]
· The built-in spring achieves automatic feed function, improving working efficiency.
· Has amazing cutting speed and cuts even tubes that are not perfectly circular by automatically matching their shape.
[Applications]
· For cutting copper, steel, aluminum, brass and rigid PVC pipes.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

TTC-1066T

Codice componente
TTC-1066T
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

119.24 €

1 Disponibile 9 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Type Tagliatubi Cutting Performance mm 10~66 Cutting Capacity inch 3/8~2 5/8
Maximum Thickness(mm) 3 Overall Length(mm) 195 Standard replacement blade GFC-325NT
JAN Code 4989999322873 Trusco Code 489-0574 Mass(g) 734

Si trova sulla pagina di Tagliatubi (con funzione di avanzamento automatico), il codice articolo è il seguente: TTC-1066T.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto TTC-1066T.

Supporto tecnico