Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
TAC-19M
Tool set and tool box only | Cassetta per utensili | Toolbox Type | Custodia/Baule in alluminio | Case Size (Frontage x Depth x Height)(mm) | 190×175×195 |
---|---|---|---|---|---|
Mass(g) | 950 | Effective inside dimension, frontage(mm) | 170 | Effective inside dimension, depth(mm) | 135 |
Effective inside dimension, height(mm) | 160 | JAN Code | 4989999322545 | Trusco Code | 488-7409 |
Material | Body: aluminum alloy, Core material: alloy, Handle: ABS resin | Accessory | Partition: 1 pc, lock: 2 pcs |
Si trova sulla pagina di Valigetta in alluminio, il codice articolo è il seguente: TAC-19M.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto TAC-19M.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali