Valigetta in alluminio (Codici componente)

Valigetta in alluminio
  • Sconto volumi elevati
[Features]
· Rainproof type. It has a sturdy all-aluminum body that can be used even at rugged construction sites.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

TACB-50

Codice componente
TACB-50
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

163.11 €

1 Disponibile 6 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tool set and tool box only Cassetta per utensili Toolbox Type Custodia/Baule in alluminio Case Size (Frontage x Depth x Height)(mm) 510×270×290
Mass(g) 4300 Effective inside dimension, frontage(mm) 460 Effective inside dimension, depth(mm) 220
Effective inside dimension, height(mm) 240 JAN Code 4989999322552 Trusco Code 488-7417
Material Body: aluminum alloy, Handle: steel, PP resin

Si trova sulla pagina di Valigetta in alluminio, il codice articolo è il seguente: TACB-50.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto TACB-50.

Supporto tecnico