Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
TRA-105
Product Type | Tipo piatto | work material | Alluminio | Abrasive material | A |
---|---|---|---|---|---|
Particle Size(#) | 60 | Hardness | Q | Outer Diameter(mm) | 105 |
Blade thickness(mm) | 1 | Internal Diameter(mm) | 15 | Max. Rotational Speed(rpm) | 14500 |
Packaging Quantity(sheet) | 5 | JAN Code | 4989999260960 | Trusco Code | 468-9011 |
Tool Used | Disc grinder and abrasive grindstone cutter | Mass(g) | 21 |
Si trova sulla pagina di Mola da taglio Ranger Cut per alluminio, il codice articolo è il seguente: TRA-105.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto TRA-105.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali