Mola da taglio Ranger Cut universale

Mola da taglio Ranger Cut universale
  • Sconto volumi elevati
[Features]
· Select the product according to the work application.
· The specialized grindstone allows the work efficiency to be improved.
· Versatile grindstone that handles both metals and nonmetals, enabling cutting, shaving and polishing with one piece.
· By tilting the angle of the grindstone, 3 applications are possible.
· Capable of cutting, grinding and polishing tiles, PVC pipes and aluminum, making it ideal for work on construction sites as well.
· Work can be safely performed thanks to its triple reinforced fiberglass.
[Applications]
· For various types of cutting, grinding, and polishing work.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

TRB-100

Codice componente
TRB-100
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

4.33 €

3 Disponibile 6 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Type Tipo piatto work material Acciaio generico / Acciaio inox / Acciaio legato / Ghisa / Materiale rame / Alluminio / Non metallo Abrasive material AC
Particle Size(#) 46 Hardness S Outer Diameter(mm) 100
Blade thickness(mm) 2.4 Internal Diameter(mm) 15 Max. Rotational Speed(rpm) 13800
Packaging Quantity(sheet) 3 JAN Code 4989999260991 Trusco Code 468-9046
Tool Used Disc grinder and abrasive grindstone cutter Mass(g) 40

Si trova sulla pagina di Mola da taglio Ranger Cut universale, il codice articolo è il seguente: TRB-100.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto TRB-100.

Supporto tecnico