Mola da taglio Ranger Cut per acciaio generico / acciaio inox ultrasottile

Mola da taglio Ranger Cut per acciaio generico / acciaio inox ultrasottile
  • Sconto volumi elevati
[Features]
· Select the product according to the work application.
· The specialized grindstone allows the work efficiency to be improved.
· This cutting grindstone is 0.8 mm thick.
· Capable of smooth and accurate cutting.
· Exhibits outstanding performance especially with cutting materials less than 2 mm thick.
· Generates less sparks and produces a finish with fewer burrs.
· Also ideal for battery-type disc grinders.
[Applications]
· For cutting thin steel plates, angles, channels, thin-walled pipes, etc.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

TRU-105

Codice componente
TRU-105
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

3.19 €

10 Disponibile 9 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Type Tipo piatto work material Acciaio generico / Acciaio inox Abrasive material ZA
Particle Size(#) 60 Hardness V Outer Diameter(mm) 105
Blade thickness(mm) 0.8 Internal Diameter(mm) 15 Max. Rotational Speed(rpm) 14500
Packaging Quantity(sheet) 5 JAN Code 4989999260953 Trusco Code 468-9003
Tool Used Disc grinder and abrasive grindstone cutter Mass(g) 19

Si trova sulla pagina di Mola da taglio Ranger Cut per acciaio generico / acciaio inox ultrasottile, il codice articolo è il seguente: TRU-105.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto TRU-105.

Supporto tecnico