Mola da taglio Ranger Cut per acciaio generico

Mola da taglio Ranger Cut per acciaio generico
  • Sconto volumi elevati
[Features]
· Select the product according to the work application.
· The specialized grindstone allows the work efficiency to be improved.
· Demonstrates excellent durability with few burrs and scorching of the material.
· The 1 mm blade thickness facilitates speedy work.
[Applications]
· For cutting of angle steel, channel steel, and general steel.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

TRM-105

Codice componente
TRM-105
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

2.47 €

10 Disponibile 6 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Type Tipo piatto work material Acciaio generico Abrasive material A
Particle Size(#) 60 Hardness R Outer Diameter(mm) 105
Blade thickness(mm) 1 Internal Diameter(mm) 15 Max. Rotational Speed(rpm) 14500
Packaging Quantity(sheet) 5 JAN Code 4989999260939 Trusco Code 468-8988
Tool Used Disc grinder and abrasive grindstone cutter Mass(g) 20

Si trova sulla pagina di Mola da taglio Ranger Cut per acciaio generico, il codice articolo è il seguente: TRM-105.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto TRM-105.

Supporto tecnico