Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
TCT-180S-5P
work material | Ferro | Chip | Carburo | Cutting Capacity (Steel)(mm) | 6 |
---|---|---|---|---|---|
Outer Diameter(mm) | 180 | Blade thickness(mm) | 1.8 | Number of flutes(P) | 36 |
Number Contained In A Packet | 5 sheets | Hole Diameter(mm) | 20 | Max. Rotational Speed(rpm) | 5500 |
JAN Code | 4989999260892 | Trusco Code | 468-8970 | Material (base metal) | Tool Steel |
Mass(g) | 1,325/pack |
Si trova sulla pagina di Lama per sega circolare Tokumaru (per acciaio), confezione da 5, il codice articolo è il seguente: TCT-180S-5P.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto TCT-180S-5P.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali