Lucidatura pellicola avvolgimento, tipo a taglio【10 Pezzi per confezione】

Lucidatura pellicola avvolgimento, tipo a taglio
  • In Offerta
  • Sconto volumi elevati
[Features]
· Pre-cut in easy-to-use sizes
· It is an affordable 10-sheet pack.
· Uses an ultrafine abrasive.
· Resin adhesives and abrasives are evenly coated onto the film base material so it will not cause deep scratches and evenly finished surface can be achieved.
[Applications]
· For polishing parts of precision instruments.
· For PCB/optic fiber polishing.
· Polishing of various rolls.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
TLFC-1000
TLFC-10000
TLFC-1500
TLFC-2000
TLFC-20000
TLFC-400
TLFC-4000
TLFC-600
TLFC-8000
Codice componente
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Particle Size
(#)
Color Trusco Code Mass

14.86 €

10 Pezzi per confezione

2 conf. Disponibile 6 giorni 1000Purple473-665625g

14.83 €

10 Pezzi per confezione

2 conf. Disponibile 6 giorni 10000White473-670222g

14.85 €

10 Pezzi per confezione

2 conf. Disponibile 7 giorni 1500Beige473-666424g

13.74 €

8.24 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. Stesso giorno

Stock

2000Light Blue473-667223g

14.83 €

10 Pezzi per confezione

2 conf. Disponibile 7 giorni 20000White473-671122g

14.86 €

10 Pezzi per confezione

2 conf. Disponibile 6 giorni 400Light Blue473-663026g

13.76 €

8.26 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. Stesso giorno

Stock

4000Pink473-668124g

14.89 €

10 Pezzi per confezione

2 conf. Disponibile 6 giorni 600Light Green473-664829g

14.83 €

10 Pezzi per confezione

2 conf. Disponibile 6 giorni 8000Lavender473-669923g

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Sheet Type Pellicola Usage Lucidatura a mano Abrasive material Alundum (Allumina)
Width(mm) 115 Length(mm) 140 Number Contained In A Packet(sheet) 10

Supporto tecnico