Barra carburo, gambo φ3mm (tipo rivestimento titanio)

Barra carburo, gambo φ3mm (tipo rivestimento titanio)
  • Sconto volumi elevati
[Features]
· With a titanium (Tin) coating treatment, the surface hardness is high, the bar life is long, and the chipping has improved.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
SBT1A01
SBT1A02
SBT1A03
SBT2A01
SBT2A02
SBT3A01
SBT4A01
SBT4A03
SBT5A01
SBT5A03
SBT6A01
SBT7A01
SBT8A01
SBT8A02
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Shape blade diameter
(mm)
Blade Length
(mm)
Angle
(°)

25.16 €

1 Disponibile 6 giorni A cilindro1.56-

25.16 €

1 Disponibile 6 giorni A cilindro2.511-

25.16 €

1 Disponibile 5 giorni A cilindro314-

25.16 €

1 Disponibile 6 giorni A cilindro con punta rotonda2.511-

25.16 €

1 Disponibile 6 giorni A cilindro con punta rotonda314-

25.16 €

1 Disponibile 6 giorni Punta in legno rotonda312.7-

25.16 €

1 Disponibile 6 giorni Profilo albero39.5-

25.16 €

1 Disponibile 9 giorni Profilo albero312.7-

25.16 €

1 Disponibile 6 giorni Tipo di punta a tronco di cono3167

25.16 €

1 Disponibile 6 giorni Tipo di punta a tronco di cono31114

25.16 €

1 Disponibile 6 giorni Tipo ovale35.5-

25.16 €

1 Disponibile 6 giorni Tipo di punta rotondo a cono312.78

25.16 €

1 Disponibile 6 giorni A sfera2.52.3-

25.16 €

1 Disponibile 6 giorni A sfera32.5-

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Type Diametro gambo 3mm Shower Material Interamente in carburo Overall Length(mm) 38
Coating Titanium Blade Tip Double Cut

Supporto tecnico