Barra al carburo, gambo φ6mm, gambo medio

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
SB1C04M
SB1C06M
SB1C08M
SB2C04M
SB2C05M
SB2C06M
SB2C08M
SB3C02M
SB3C03M
SB3C05M
SB4C01M
SB4C03M
SB4C04M
SB6C01M
SB6C02M
SB6C03M
SB7C03M
SB7C04M
SB8C03M
SB8C04M
SB8C05M
SB8C07M
SB51C01M
SB51C02M
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Shape blade diameter
(mm)
Blade Length
(mm)
Overall Length
(mm)
Angle
(°)

53.78 €

1 Disponibile 6 giorni A cilindro612.793-

70.39 €

1 Disponibile 6 giorni A cilindro9.51999-

109.82 €

1 Disponibile 6 giorni A cilindro12.725105-

58.15 €

1 Disponibile 6 giorni A cilindro con punta rotonda612.793-

78.52 €

1 Disponibile 5 giorni A cilindro con punta rotonda81999-

78.57 €

1 Disponibile 6 giorni A cilindro con punta rotonda9.51999-

123.23 €

1 Disponibile 6 giorni A cilindro con punta rotonda12.725105-

60.58 €

1 Disponibile 6 giorni Punta in legno rotonda612.793-

76.38 €

1 Disponibile 6 giorni Punta in legno rotonda9.51999-

112.89 €

1 Disponibile 6 giorni Punta in legno rotonda12.725105-

60.58 €

1 Disponibile 6 giorni Profilo albero612.793-

81.56 €

1 Disponibile 6 giorni Profilo albero9.51999-

111.47 €

1 Disponibile 6 giorni Profilo albero12.725105-

69.67 €

1 Disponibile 6 giorni Tipo ovale69.590-

78.52 €

1 Disponibile 6 giorni Tipo ovale9.51696-

115.50 €

1 Disponibile 6 giorni Tipo ovale12.722102-

96.30 €

1 Disponibile 6 giorni Tipo di punta rotondo a cono9.52710714

127.86 €

1 Disponibile 6 giorni Tipo di punta rotondo a cono12.72810814

53.53 €

1 Disponibile 6 giorni A sfera6585-

64.01 €

1 Disponibile 6 giorni A sfera86.486-

64.08 €

1 Disponibile 6 giorni A sfera9.5888-

86.59 €

1 Disponibile 6 giorni A sfera12.71191-

80.55 €

1 Disponibile 9 giorni Tipo ovale81999-

163.88 €

1 Disponibile 6 giorni Tipo ovale12.732112-

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Type Diametro gambo 6 mm shank Middle Shank Blade Tip Double Cut

Supporto tecnico