Inserto da taglio con finitura ad alta frequenza (inserto in legno piatto / poll.)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
1/2-1-6-NK4
1/2-1-8-NK4
1/2-3/4-6-NK4
1/2-3/4-8-NK4
1/2-5/8-6-NK4
1/2-5/8-8-NK4
1/4-1/2-6-NK4
1/4-1/2-8-NK4
1/4-3/4-6-NK4
1/4-3/4-8-NK4
1/4-3/8-6-NK4
1/4-3/8-8-NK4
1/4-5/8-6-NK4
1/4-5/8-8-NK4
1/8-1/2-6-NK4
1/8-1/2-8-NK4
1/8-3/4-6-NK4
1/8-3/4-8-NK4
1/8-3/8-6-NK4
1/8-3/8-8-NK4
1/8-5/8-6-NK4
1/8-5/8-8-NK4
3/8-1/2-6-NK4
3/8-1/2-8-NK4
3/8-3/4-6-NK4
3/8-3/4-8-NK4
3/8-5/8-6-NK4
3/8-5/8-8-NK4
3/16-1/2-6-NK4
3/16-1/2-8-NK4
3/16-3/4-6-NK4
3/16-3/4-8-NK4
3/16-3/8-6-NK4
3/16-3/8-8-NK4
3/16-5/8-6-NK4
3/16-5/8-8-NK4
5/16-1/2-6-NK4
5/16-1/2-8-NK4
5/16-3/4-6-NK4
5/16-3/4-8-NK4
5/16-3/8-6-NK4
5/16-3/8-8-NK4
5/16-5/8-6-NK4
5/16-5/8-8-NK4
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Width
(mm)
Overall Length
(mm)
Height
(mm)

320.94 €

1 7 giorni 12.715025.4

430.80 €

1 7 giorni 12.720025.4

231.01 €

1 7 giorni 12.715019.05

303.66 €

1 7 giorni 12.720019.05

200.99 €

1 7 giorni 12.715015.88

261.60 €

1 7 giorni 12.720015.88

113.02 €

1 7 giorni 6.3515012.7

149.18 €

1 7 giorni 6.3520012.7

143.04 €

1 7 giorni 6.3515019.05

188.25 €

1 7 giorni 6.3520019.05

100.40 €

1 7 giorni 6.351509.53

130.76 €

1 7 giorni 6.352009.53

127.75 €

1 7 giorni 6.3515015.88

170.52 €

1 7 giorni 6.3520015.88

131.26 €

1 7 giorni 3.1815012.7

116.05 €

1 7 giorni 3.1820012.7

113.02 €

1 7 giorni 3.1815019.05

145.71 €

1 7 giorni 3.1820019.05

114.35 €

1 7 giorni 3.181509.53

110.01 €

1 7 giorni 3.182009.53

97.73 €

1 7 giorni 3.1815015.88

130.76 €

1 7 giorni 3.1820015.88

145.01 €

1 7 giorni 9.5315012.7

188.25 €

1 7 giorni 9.5320012.7

195.42 €

1 7 giorni 9.5315019.05

249.43 €

1 7 giorni 9.5320019.05

167.38 €

1 7 giorni 9.5315015.88

212.70 €

1 7 giorni 9.5320015.88

97.73 €

1 7 giorni 4.7615012.7

127.75 €

1 7 giorni 4.7620012.7

130.76 €

1 7 giorni 4.7615019.05

163.68 €

1 7 giorni 4.7620019.05

121.80 €

1 7 giorni 4.761509.53

116.05 €

1 7 giorni 4.762009.53

115.46 €

1 7 giorni 4.7615015.88

139.80 €

1 7 giorni 4.7620015.88

127.75 €

1 7 giorni 7.9415012.7

166.92 €

1 7 giorni 7.9420012.7

171.09 €

1 7 giorni 7.9415019.05

218.84 €

1 7 giorni 7.9420019.05

110.01 €

1 7 giorni 7.941509.53

139.80 €

1 7 giorni 7.942009.53

156.25 €

1 7 giorni 7.9415015.88

188.25 €

1 7 giorni 7.9420015.88

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Type Punta da taglio con finitura

Supporto tecnico