Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
61S-2 |
61S-3 |
61S-4 |
61S-5 |
61S-7 |
61S-9 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Width (mm) | Overall Length (mm) | Height (mm) | Tip Dimensions : a | Tip Dimensions : b | Tip Dimensions : c | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
103.87 € | 1 | 7 giorni | 16 | 200 | 16 | 16 | 32 | 5 | ||
125.29 € | 1 | 7 giorni | 19 | 230 | 19 | 19 | 40 | 6 | ||
157.99 € | 1 | 7 giorni | 19 | 250 | 25 | 19 | 40 | 8 | ||
157.99 € | 1 | 7 giorni | 25 | 250 | 22 | 22 | 40 | 7 | ||
157.99 € | 1 | 7 giorni | 25 | 280 | 25 | 25 | 45 | 8 | ||
335.77 € | 1 | 7 giorni | 32 | 340 | 32 | 32 | 50 | 9 |
Loading...
Product Type | Punta da taglio con lama ad alta velocità | Material Details | MV10 |
---|
Configura
Proprietà di base
Width(mm)
Overall Length(mm)
Height(mm)
Tip Dimensions : a
Tip Dimensions : b
Tip Dimensions : c
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali