Inserto di taglio ad alta frequenza (inserto di taglio singolo destrorso / sinistrorso tipo 13 / NK4 per tornitura)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
13L-0
13L-1
13L-2
13L-3
13L-4
13L-5
13L-7
13R-0
13R-1
13R-2
13R-3
13R-4
13R-5
13R-7
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Width
(mm)
Overall Length
(mm)
Height
(mm)
Tip Dimensions : a Tip Dimensions : b Tip Dimensions : c

84.98 €

1 7 giorni 10100109124

84.98 €

1 7 giorni 131201312164.5

84.98 €

1 7 giorni 161401615205

118.33 €

1 7 giorni 191601917246

147.91 €

1 7 giorni 191802517288

147.91 €

1 7 giorni 221802220287

147.91 €

1 7 giorni 252002523328

80.00 €

1 7 giorni 10100109124

80.00 €

1 7 giorni 131201312164.5

80.00 €

1 7 giorni 161401615205

104.39 €

1 7 giorni 191601917246

136.90 €

1 7 giorni 191802517288

136.90 €

1 7 giorni 221802220287

136.90 €

1 7 giorni 252002523328

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Type Punta da taglio con lama ad alta velocità Material Details HSS

Supporto tecnico