Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
VHGR-2-120-089-12-02 |
VHGR-2-120-150-12-02 |
VHGR-2-160-150-16-02 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Blade diameter (D) (φ) | Shank diameter (d) (mm) | Overall Length (L) (mm) | Underneck length (ℓ1) (mm) | Neck diameter (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
178.56 € | 1 | 5 giorni | 12 | 12 | 89 | - | - | ||
214.38 € | 1 | 5 giorni | 12 | 12 | 150 | 50 | 11.6 | ||
271.64 € | 1 | 5 giorni | 16 | 16 | 150 | 70 | 15.2 |
Loading...
work material | Grafite / Resina | Blade length (ℓ)(mm) | 36 | Number of flutes(sheet) | 2 |
---|---|---|---|---|---|
Type | Sgrossatura | Coating | Rivestimento DIA | Blade tip shape | Piano C |
Cutting edge accuracy | 0~-0.1 | Shank Accuracy | h5 | Blade tip chamfering(mm) | 0.50 |
Configura
Proprietà di base
Blade diameter (D)(φ)
Shank diameter (d)(mm)
Overall Length (L)(mm)
Underneck length (ℓ1)(mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali