Punte doppie esag. 1/4"【10 Pezzi per confezione】

Punte doppie esag. 1/4"
  • In Offerta
  • Sconto volumi elevati
[Features]
· An impact driver tool bit with magnet, with twice the durability.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

AP-14M-2X300

Codice componente
AP-14M-2X300
Codice componente
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

51.68 €

25.84 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. Stesso giorno

Stock

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tip Type Phillips (+) shank diameter(mm) 6.35 Overall Length(mm) 300
Single Product Set Product Set Product Tip size / Phillips (+) N. 2 Bit Quantity 10
Presence of magnet at the blade tip Available Whether there is a double-end function Available JAN Code 4962485367046
Heat Treatment Classification H hardness

Si trova sulla pagina di Punte doppie esag. 1/4", il codice articolo è il seguente: AP-14M-2X300.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto AP-14M-2X300.

Supporto tecnico