Pastel thick knitted rag

Pastel thick knitted rag
  • Sconto volumi elevati
· Thick knitted rag.
· Thick fabric features outstanding absorbency.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

3-1866-01

Codice componente
3-1866-01
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Amount Of Content

86.76 €

2 Disponibile 6 giorni 1 case (2 Kg x 5 bags)

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Type Panno riciclato Cloth material Tessuto lavorato a maglia Fabric Materiale usato
Type A secco Size(mm) 30-50 cm Square (Irregular) Material Cotton / Synthetic Fiber
Color Pastel Manufacturer Product Name Pastel thick knitted rag Manufacturer Model Number W0265
Number Contained In Packet 1 Set (2 kg x 5 Bags) Amount Of Content 1 case (2 Kg x 5 bags)

Si trova sulla pagina di Pastel thick knitted rag, il codice articolo è il seguente: 3-1866-01.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 3-1866-01.

Supporto tecnico