Scotchbrite™ Industrial Pad (Cut-Off Type)【10 Pezzi per confezione】

Scotchbrite™ Industrial Pad (Cut-Off Type)
  • Sconto volumi elevati
[Features]
· As it has cross-shaped perforations, it can be cut without using scissors.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
3-1643-02
3-1643-03
3-1643-04
3-1643-05
Codice componente
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Particle Size
(#)
Color Manufacturer Product Name Manufacturer Model Number

49.47 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 6 giorni 800GrayScotchbrite Industrial Pad (with Crisscross Perforations) 150×230 mm 7448DOT7448DOT

74.25 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 6 giorni 1200MauveScotchbrite Industrial Pad (with Crisscross Perforations) 150×230 mm 7512DOT7512DOT

74.25 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 6 giorni 1500GrayScotchbrite Industrial Pad (with Crisscross Perforations) 150×230 mm 7515DOT7515DOT

81.65 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 6 giorni 2000GrayScotchbrite Industrial Pad (with Crisscross Perforations) 150×230 mm 7520DOT7520DOT

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Sheet Type Panno abrasivo Usage Lucidatura a mano Abrasive material Carburo di silicio
Width(mm) 150 Length(mm) 230 Number Contained In A Packet 1 Box (10 Sheets)

Supporto tecnico