Wheel Rubber (O-Band)【585-2,925 Pezzi per confezione】

Wheel Rubber (O-Band)
[Caratteristiche] Questo è un elastico (OBand) ・ Materiali: gomma naturale.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
3-1768-01
3-1768-02
3-1769-02
Codice componente
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Folding Diameter
(mm)
Details Type Thickness x Inner Diameter x Folding Width x Cutting Width
(mm)
Manufacturer Product Name Manufacturer Model Number Amount Of Content

4.98 €

680 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 60100 g box1.1×φ38×60×1.1Rubber band O-band #16 100 g box#161 Pack (680 pcs)

4.98 €

585 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 70100 g box1.1×φ44.5×70×1.1Rubber band O-band #18 100 g box#181 Pack (585 pcs)

20.90 €

2,925 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 70500 g bag1.1×φ44.5×70×1.1Rubber band O-band #18 500 g bag#181 Pack (2,925 pcs)

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Type Elastico Material Gomma naturale

Supporto tecnico