Codice articolo del costruttore: 3-1556-03
Marca: AS ONE
Prezzo: 273.03 €
Tempi di consegna: 6 giorni
Number of Steps: 2 Level
Manufacturer Product Name: Stainless steel wagon with frame, with frame large 2 steps
Manufacturer Model Number: With frame large 2 steps
Weight: 7.5 kg
Amount Of Content: 1 unit
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
3-1556-03
Codice componente
|
---|
3-1556-03 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Number of Steps (Level) | Manufacturer Product Name | Manufacturer Model Number | Weight (kg) | Amount Of Content | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
273.03 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 2 | Stainless steel wagon with frame, with frame large 2 steps | With frame large 2 steps | 7.5 | 1 unit |
Loading...
Facciata(mm) | 610 | Profondità(mm) | 410 | Altezza(mm) | 809 |
---|---|---|---|---|---|
Colore | Silver | Details Type | Assembly type | Load Resistance(kg/stage) | 20 |
Shelf Board Mounting Pitch(mm) | 50 | Effective working dimensions(mm) | 597×397 | Material | Stainless steel (SUS430) |
Caster | ø40 mm Rubber Type (Dual Wheels, with Diagonal Stoppers) | Amount Of Content | 1 unit |
Configura
Proprietà di base
Tipo
Number of Steps(Level)
Manufacturer Product Name
Manufacturer Model Number
Amount Of Content
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali