Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
2-104-01
Outer Diameter Frontage(mm) | 535 | Color | Arancione | Outer Diameter Depth(mm) | 370 |
---|---|---|---|---|---|
Material (Main Body) | Polipropilene | Product Type | Contenitore a rete | Capacity(L) | 46.6 |
Outer Diameter Height(mm) | 305 | Effective inside dimensions(mm) | 477×320×288 | Manufacturer Product Name | Mesh container B |
Model number | B | Features | Base Surface: includes 24 water drainage holes | Weight(kg) | 1.35 |
Amount Of Content | 1 pc. |
Si trova sulla pagina di Mesh Container (Safety Container), il codice articolo è il seguente: 2-104-01.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 2-104-01.
Configura
Proprietà di base
Amount Of Content
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali