Self-Adhesive Silicone Rubber Tape

Self-Adhesive Silicone Rubber Tape
  • Sconto volumi elevati
Heat resistant tape with a single layer of silicone rubber.
[Features]
· Adhesive tape made taking advantage of self-adhesive tape, with its excellent heat and weather resistance, and the unique features of silicone resin.
· Heat resistant tape with a single layer of silicone rubber.
· Self-adhesive, so it can be used for harnesses and other wrapping applications.
[Applications]
· Can be used in various applications ranging from insulating electrical facilities to insulating, protecting and bundling automotive wire harnesses.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

3-1625-01

Codice componente
3-1625-01
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Quantità contenuto

42.62 €

1 Disponibile 6 giorni 1 Roll

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo prodotto Nastro adesivo Colore Tipo rosso Larghezza(mm) 19
Lunghezza(m) 15 Spessore(mm) 0.3 Nome prodotto del costruttore Self-adhesive Silicone Rubber Tape 19 mm x 15 m x 0.3 t Red
Numero di modello del produttore №66 Materiale base Self-adhesive Silicone Rubber Quantità contenuto 1 Roll

Si trova sulla pagina di Self-Adhesive Silicone Rubber Tape, il codice articolo è il seguente: 3-1625-01.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 3-1625-01.

Supporto tecnico