Line tape 3-1794

Line tape 3-1794
  • Sconto volumi elevati
[Features]
· A standard line tape made of PVC (polyvinyl chloride resin).

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
3-1794-01
3-1794-02
3-1794-03
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Colore Tipo dettagli Nome prodotto del costruttore Quantità contenuto

19.81 €

1 6 giorni Tipo biancoColor: whiteLine Tape White1 Roll

25.93 €

1 Disponibile 6 giorni GialliColor: yellowLine Tape Yellow1 Roll

21.82 €

1 6 giorni MulticoloreColor: tiger-stripesLine Tape Striped 50 mm×33 m×0.15 mm1 Roll

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo prodotto Nastro adesivo Larghezza(mm) 50 Lunghezza(m) 33
Spessore(mm) 0.15 Adesività 1.8 N/10 mm (Reference) Numero di modello del produttore PVCLT101
Materiale base PVC (Polyvinyl Chloride Resin) Materiale agente adesivo Rubber-Based Quantità contenuto 1 Roll

Supporto tecnico