Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
6-6689-01
Codice componente
|
---|
6-6689-01 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Numero di pz. inclusi per conf. | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Amount Of Content | |
---|---|---|---|---|---|---|
199.16 € | 72 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 6 giorni | 1 case (200 sheets x 72 boxes) |
Loading...
Product Type | Carta riciclata | Shape | Foglio | Type | A secco |
---|---|---|---|---|---|
Sheet size(mm) | 120X215 | Material | 100% Pulp | Manufacturer Product Name | Kim Wipe S-200 120×215 mm |
Manufacturer Model Number | 62011 | Number Contained In Packet | 1 case (contains 200 sheets/box x 72 boxes) | Amount Of Content | 1 case (200 sheets x 72 boxes) |
Si trova sulla pagina di Kim Wipe, il codice articolo è il seguente: 6-6689-01.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 6-6689-01.
Configura
Proprietà di base
Amount Of Content
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali