Codice articolo del costruttore: 3-1786-07
Marca: AS ONE
Prezzo: 64.19 €
Tempi di consegna: 13 giorni
Overall Length: 370 mm
Roughness of grain: Secondo taglio
Details Type: Flat
Blade Length: 300 mm
Blade Width: 30 mm
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
3-1786-07
Codice componente
|
---|
3-1786-07 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Overall Length (mm) | Roughness of grain | Details Type | Blade Length (mm) | Blade Width (mm) | Blade thickness (mm) | Manufacturer Product Name | Manufacturer Model Number | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
64.19 € | 1 | Disponibile | 13 giorni | 370 | Secondo taglio | Flat | 300 | 30 | 7 | Ironworking file HI30002, flat, medium cut 370×300×30×7.0 | HI30002 |
Loading...
Type | Lima per lavorazione del ferro | Product Type | Lavorazione del ferro | Single Product Set Product | Articolo singolo |
---|---|---|---|---|---|
Material | SKS-8 |
Configura
Proprietà di base
Tipo
Overall Length(mm)
Roughness of grain
Details Type
Blade Length(mm)
Blade Width(mm)
Blade thickness(mm)
Manufacturer Product Name
Manufacturer Model Number
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali