Precision Nipper

Precision Nipper
[Features]
· Suitable for work in narrow places with its fine blade size.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

8-128-02

Codice componente
8-128-02
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

112.32 €

1 6 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Category Tronchesini Nipper Type Tronchesini Overall Length(mm) 105
With or without Spring Disponibile Copper Wire Cutting Performance(φ/mm) 1 Tip hardness HRC58
Manufacturer Product Name Precision Nipper N-55 Manufacturer Model Number N-55 Specifications Grounding Resistance: Rg < 1×10^12 Ω (ESD Device)

Supporto tecnico