Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
2-9162-03
Product Type | Sacchetto | Product uses | Portautensili | Details Type | Carrying Pouch |
---|---|---|---|---|---|
Color | Black | Length x Width x Thickness(mm) | 180×130×30 | Size | A6 |
Load Resistance(kg) | 7 | Manufacturer Product Name | Carrying Pouch A-7574-24 | Manufacturer Model Number | A-7574 |
Material | Pouch Body / Polyester, Cushioning Material / PU (Polyurethane) | Specifications | Effective Internal Dimensions of Main Pocket (mm): 165×115×25 | Features | Pockets with gore are attached on the whole surface, for pens or smartphones. |
Amount Of Content | 1 pc. |
Si trova sulla pagina di Carrying Pouch (SMART FIT), il codice articolo è il seguente: 2-9162-03.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 2-9162-03.
Configura
Proprietà di base
Amount Of Content
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali