Fresa a testa quadrata al carburo serie V, a 4 taglienti

Fresa a testa quadrata al carburo serie V, a 4 taglienti
  • Sconto volumi elevati
L'utilizzo di un materiale in carburo garantisce un'elevata durezza e un'alta elasticità, riducendo l'usura del tagliente durante la lavorazione.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
PRV-T01M4
PRV-T06M4
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Blade diameter (D)
(φ)
Blade length (ℓ)
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)

15.25 €

1 Disponibile 6 giorni 134

20.84 €

1 Disponibile 5 giorni 6126

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

work material Acciaio generico / Acciaio raffreddato e temperato Number of flutes(sheet) 4 Type Tipo quadrato
Coating TiAlN Overall Length (L)(mm) 50 Torsion Angle (θ) Torsione alta (45°–60°)
Torsion Angle Details (θ)(°) 45 Blade tip tolerance(mm) 0~-0.02 Notes Be careful as tools may shoot out or fall when removing from the case. Do not touch the cutting blades with bare hands. Never touch a tool that is being used. Check tools for scratches, cracks, etc., and ensure that they are properly placed in the holder. In case of abnormal vibrations while using a tool, immediately stop the machine and fix the problem. Always use in a safe environment by wearing protective gear such as safety goggles. There is a potential risk of fire due to heat or scraps resulting from sparks or damage during cutting work.
Supplement Reduced blade tip wear during machining.

Supporto tecnico