Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
P-MPE0303T
Blade diameter (D)(φ) | 3 | Work material | General steel / Acciaio raffreddato e temperato / Acciaio inox / Ghisa | Blade length (ℓ)(mm) | 8 |
---|---|---|---|---|---|
Number of flutes(sheet) | 3 | Type | Alta torsione | Shank diameter (d)(mm) | 4 |
Overall Length (L)(mm) | 50 | Machining Application | Laterale / Scanalatura / Troncatura (avanzamento Z) / Tagli inclinati | Torsion Angle (θ) | Torsione alta (45°–60°) |
Coating Details | AITiN | Vibration Damping Proofing | Available | Torsion Angle details(°) | 45 |
Notes | The shank diameter is different. |
Si trova sulla pagina di SPEED / T, antivibrante, a 3 taglienti, il codice articolo è il seguente: P-MPE0303T.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto P-MPE0303T.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali