• Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 3:00 alle ore 15:00 (CEST) 16/6/2024 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

SPEED / T, con rivestimento SI, a 4 taglienti (Codici componente)

SPEED / T, con rivestimento SI, a 4 taglienti

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

SE0604SI

Codice componente
SE0604SI
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

28.10 €

1 Disponibile 5 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Blade diameter (D)(φ) 6 Work material General steel / Acciaio raffreddato e temperato / High hardness steel –HRC55 / Acciaio inox / Ghisa Blade length (ℓ)(mm) 16
Number of flutes(sheet) 4 Type Tipo quadrato Shank diameter (d)(mm) 6
Overall Length (L)(mm) 50 Machining Application Laterale / Scanalatura / Troncatura (avanzamento Z) / Tagli inclinati Torsion Angle (θ) Torsione standard (30°–40°)
Coating Details TiSiN Torsion Angle details(°) 35

Si trova sulla pagina di SPEED / T, con rivestimento SI, a 4 taglienti, il codice articolo è il seguente: SE0604SI.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto SE0604SI.

Supporto tecnico