Testa sferica a 2 tagli SPEED / T (150L)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

LLB0602T

Codice componente
LLB0602T
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

72.58 €

1 5 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

R Size(mm) R 3.0 Type Sfera Work material General steel / Acciaio raffreddato e temperato / Acciaio inox / Ghisa
Blade length (ℓ)(mm) 12 Number of flutes(sheet) 2 Coating Altro
Overall Length (L)(mm) 150 Shank diameter (d)(mm) 6 R Precision(μm) ±0.01
Machining Application Superficie curva / Laterale / Incisione / Scanalatura R Blade diameter(mm) 6.0 Coating Details AlTiN
Torsional Angle(°) 35 Blade diameter tolerance(mm) 0~-0.02 Shank tolerance h6

Si trova sulla pagina di Testa sferica a 2 tagli SPEED / T (150L) , il codice articolo è il seguente: LLB0602T.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto LLB0602T.

Supporto tecnico