Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
4GCMS030 |
4GCMS035 |
4GCMS040 |
4GCMS045 |
4GCMS050 |
4GCMS060 |
4GCMS070 |
4GCMS080 |
4GCMS100 |
4GCMS120 |
4GCMS140 |
4GCMS150 |
4GCMS160 |
4GCMS180 |
4GCMS200 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Blade diameter (D) (φ) | Blade length (ℓ) (mm) | Shank diameter (d) (mm) | Overall Length (L) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31.90 € | 1 | 7 giorni | 3 | 8 | 6 | 50 | ||
31.90 € | 1 | 7 giorni | 3.5 | 8 | 6 | 50 | ||
31.90 € | 1 | 7 giorni | 4 | 10 | 6 | 50 | ||
31.90 € | 1 | 7 giorni | 4.5 | 12 | 6 | 50 | ||
31.90 € | 1 | 7 giorni | 5 | 13 | 6 | 50 | ||
35.01 € | 1 | 7 giorni | 6 | 15 | 6 | 50 | ||
41.77 € | 1 | 7 giorni | 7 | 20 | 8 | 60 | ||
41.77 € | 1 | 5 giorni | 8 | 20 | 8 | 60 | ||
72.32 € | 1 | 7 giorni | 10 | 25 | 10 | 75 | ||
69.97 € | 1 | 7 giorni | 12 | 30 | 12 | 75 | ||
138.53 € | 1 | 7 giorni | 14 | 30 | 16 | 100 | ||
138.53 € | 1 | 7 giorni | 15 | 30 | 16 | 100 | ||
138.53 € | 1 | 7 giorni | 16 | 36 | 16 | 100 | ||
207.48 € | 1 | 7 giorni | 18 | 40 | 20 | 100 | ||
207.48 € | 1 | 7 giorni | 20 | 45 | 20 | 100 |
Loading...
Work material | General steel / Acciaio raffreddato e temperato / High hardness steel –HRC55 / Acciaio inox / Ghisa | Number of flutes(sheet) | 4 | Type | Tipo quadrato |
---|---|---|---|---|---|
Machining Application | Laterale / Scanalatura / Troncatura (avanzamento Z) / Tagli inclinati | Torsion Angle (θ) | Torsione alta (45°–60°) | Coating Details | TiSiN |
Vibration Damping Proofing | Available | Torsion Angle details(°) | 45 |
Configura
Proprietà di base
Blade diameter (D)(φ)
Blade length (ℓ)(mm)
Shank diameter (d)(mm)
Overall Length (L)(mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali