Punta multiuso al carburo WIDIN, tipo medio

Punta multiuso al carburo WIDIN, tipo medio

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

PDM034

Codice componente
PDM034
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

43.01 €

1 10 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Hole diameter (drill diameter) D(mm) 3.4 Groove Length L(mm) 30 Work material General steel / Acciaio raffreddato e temperato / Acciaio inox / Ghisa
Tool Material Type Carburo Overall Length L(mm) 65 Coating Type TiAlN
Shank diameter(mm) 4 Tip angle(°) 140 Torsional Angle(°) 30
Blade diameter tolerance h8 Shank tolerance h6

Si trova sulla pagina di Punta multiuso al carburo WIDIN, tipo medio, il codice articolo è il seguente: PDM034.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto PDM034.

Supporto tecnico