Carrello di trasporto grande in acciaio con freno a pedale

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

NHT-306

Codice componente
NHT-306
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Amount Of Content

295.67 €

1 Disponibile 8 giorni 1 unit

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Type Trasportino Uniform Load(kg) 300 Main Body Material Acciaio
Main body: option Corpo principale Details Type Double-sided openable fence Length(mm) 940
Width(mm) 610 Caster Diameter(mm) 130 Handle Height(mm) 860
JAN Code 4546678002053 Mass(g) 21500 Amount Of Content 1 unit

Si trova sulla pagina di Carrello di trasporto grande in acciaio con freno a pedale, il codice articolo è il seguente: NHT-306.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto NHT-306.

Supporto tecnico