Nastro in alluminio n.721【30 Pezzi per confezione】 (SH721-50X25-SI-PACK)

Nastro in alluminio n.721 SH721-50X25-SI-PACK

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: SH721-50X25-SI-PACK

Marca: OKAMOTO

Prezzo: 179.79

Tempi di consegna: 11 giorni


Dati Tecnici:

Length: 25 m

Thickness: - mm

Color Details: Silver

JAN Code: 4970520392717

Case Gross Weight: 11 kg


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

SH721-50X25-SI-PACK

Codice componente
SH721-50X25-SI-PACK
Codice componente
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Length
(m)
Thickness
(mm)
Color Details JAN Code Case Gross Weight
(kg)
Wind-up Weight
(g)
Cardboard Size (Width x Length x Height)
(mm)
Adhesiveness
(N/25mm)
Tensile Strength
(N/25mm)
Base Materials Amount Of Content

179.79 €

30 Pezzi per confezione

1 conf. 11 giorni 25-Silver497052039271711360375×255×270---1 Box (30 Rolls)

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Type Nastro adesivo Color Oro e argento Width(mm) 50

Supporto tecnico